ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #28-6 クリーム SK-28-6-CL
  • サンボックス #28-6 クリーム

サンボックス #28-6 クリーム

通常単価(税別)
11,116円
税込単価
12,228円
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    クリーム
  • 容量 (L)
    27.6
  • 外形間口 (mm)
    590
  • 外形奥行 (mm)
    700
  • 外形高さ (mm)
    88
  • メーカー商品名
    サンボックス#28-6
  • メーカー品番
    202758
  • JANコード
    4983049326828
  • トラスココード
    217-7535
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    545
  • 有効内寸:間口 (mm)
    645
  • 有効内寸:高さ (mm)
    70
  • 圧縮荷重 (kN)
    29.9
  • 底面形状
    格子リブ
  • 質量 (g)
    1960

型番:

SK-28-6-CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #28-6 クリーム 製品特長・仕様

SK-28-6-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
クリーム
容量(L)
27.6
外形間口(mm)
590
外形奥行(mm)
700
外形高さ(mm)
88
メーカー商品名
サンボックス#28-6
メーカー品番
202758
JANコード
4983049326828
トラスココード
217-7535
有効内寸:奥行(mm)
545
有効内寸:間口(mm)
645
有効内寸:高さ(mm)
70
圧縮荷重(kN)
29.9
底面形状
格子リブ
質量(g)
1960
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-28-6-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,116円
( 12,228円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #28-6 クリームの型番SK-28-6-CLのページです。 型番SK-28-6-CLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #28-6 クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #28-6 クリーム
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
サンボックス #6B 孔無
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,116円3,011円3,063円3,296円 -4,792円4,462円
通常出荷日8日目1日目6日目1日目〜4日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色クリームイエローイエロー-グリーングリーン
容量(L)27.66.26.79.219.713.2
外形間口(mm)590213-369369369
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました