17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #28-4 緑 SK-28-4-GR
  • サンボックス #28-4 緑

サンボックス #28-4 緑

通常単価(税別)
5,070
税込単価
5,577
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    28.3
  • JANコード
    4983049322912
  • トラスココード
    217-8112
  • 質量(g)
    1800.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺21型

型番:

SK-28-4-GR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #28-4 緑 製品特長・仕様

SK-28-4-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
28.3
JANコード
4983049322912
トラスココード
217-8112
質量(g)
1800.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺21型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-28-4-GR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070
( 5,577 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #28-4 緑の型番SK-28-4-GRのページです。 型番SK-28-4-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #28-4 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #28-4 緑
サンコー サンボックス4-4
サンボックス #3TR 緑
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンボックス #14
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,0701,5131,2934,2803,4013,330
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
グリーンブルーグリーングレーイエローグリーン
容量(L)28.34.2325.846.514.3
JANコード498304932291249830490000874983049313378498304933285049830492650354983049301467
トラスココード217-8112115-5330217-7850217-7616217-4687217-7909
質量(g)1800.000330.000370.00014801980920

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト