17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #25C 橙 SK-25C-OR
  • サンボックス #25C 橙

サンボックス #25C 橙

通常単価(税別)
6,174円
税込単価
6,791円
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

SK-25C-OR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #25C 橙 製品特長・仕様

SK-25C-ORの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
オレンジ
容量(L)
24.7
JANコード
4983049332539
トラスココード
217-7938
質量(g)
1290.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-25C-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,174円
( 6,791円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #25C 橙の型番SK-25C-ORのページです。 型番SK-25C-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #25C 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #25C 橙
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,174円6,094円3,011円3,296円 -4,792円4,462円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ナイロン(PA)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色オレンジブルーイエロー-グリーングリーン
容量(L)24.78.46.29.219.713.2
JANコード498304933253949830493305284983049306509-49830490111204983049011113
トラスココード217-7938341-9754795-8633-855-1506855-1505
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました