ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】・大型のベタ目形状のスタッキング・ネスティング可能なコンテナーです。・4方向よりフォークリフト...
詳細を確認| 型番 | メーカー商品名 | 容量(L) | 外形長辺(mm) | 外形短辺(mm) | 外形高さ(mm) | 有効内寸長辺(mm) | 有効内寸短辺(mm) | 有効内寸高さ(mm) | メーカー商品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK250001 | コンテナ本体 | 510 | 1170 | 1100 | 680 | 902 | 832 | 540 | サンバケット#500 |
| SK712800 | コンテナ本体 | - | 1170 | 1100 | 61 | - | - | - | サンバケット#500フタ |
【特長】
・大型のベタ目形状のスタッキング・ネスティング可能なコンテナーです。
・4方向よりフォークリフト・ハンドリフト使用が可能です。
【用途】
・漬物輸送用容器に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,065円~