17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が76型番あります。

サンボックス用フタ 各種

通常単価(税別)
5754,774
税込単価
6335,251
通常出荷日:1日目~8日目

サンボックス用のフタ各種です。適合するコンテナ本体は「適合コンテナ(メーカー商品名)」欄または「商品情...

詳細を確認
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番メーカー商品名適合コンテナ
SK2S-2F-TMサンボックス#2S-2フタサンボックス#2S
SK3SF-LGYサンボックス#3Sフタサンボックス#3S
SK-3SFUTA-Bサンボックス#3Sフタサンボックス#3S
SK-3SFUTA-Yサンボックス#3Sフタサンボックス#3S
SK-5A-F-BLサンボックス#5フタサンボックス#5A、サンボックス#5A-2
SK-5A-F-YEサンボックス#5フタサンボックス#5A、サンボックス#5A-2
SK-5-F-GLLサンボックス#5フタサンボックス#5A、サンボックス#5A-2
SK-5-2-F-GRサンボックス#5-2フタサンボックス#5-2
SK-6-F-GLLサンボックス#6、#9フタサンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4
SK-6-F-YEサンボックス#6、#9フタサンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4
700104GR00-GRサンボックス#6、#9フタサンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4
SK-9BFUTA-Bサンボックス#6、#9フタサンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4
SK-6-9-F-ORサンボックス#6、#9フタサンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4
SK-7-13-5F-TMサンボックス#7、#13-5フタサンボックス#7、サンボックス#7M、サンボックス#13-5
SK7-2F-LGYサンボックス#7-2フタサンボックス#7-2
SK7-2F-Yサンボックス#7-2フタサンボックス#7-2
SK9B-2F-Bサンボックス#9B-2フタサンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2
SK9B-2F-LGYサンボックス#9B-2フタサンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2
SK9B-2F-Yサンボックス#9B-2フタサンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2
SK9EF-LGYサンボックス#9Eフタサンボックス#9B-2、サンボックス#9B-11、サンボックス#9E
SK9EF-Yサンボックス#9Eフタサンボックス#9B-2、サンボックス#9B-11、サンボックス#9E
SK-12-2-F-BLサンボックス#12-2フタサンボックス#12-2、サンボックス#12-2B
SK-12-2-F-GLサンボックス#12-2フタサンボックス#12-2、サンボックス#12-2B
SK-12-2-F-GLLサンボックス#12-2フタサンボックス#12-2、サンボックス#12-2B
SK-12-2-F-YEサンボックス#12-2フタサンボックス#12-2、サンボックス#12-2B
SK-13-F-GLLサンボックス#13フタサンボックス#13
SK-13-F-ORサンボックス#13フタサンボックス#13
SK-13FUTA-Bサンボックス#13フタサンボックス#13
SK-14-F-BLサンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40
SK-14-F-ORサンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40
SK-14-F-YEサンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40
SK-14-2-F-TMサンボックス#14-2フタサンボックス#14-2、サンボックス#14-2B、サンボックス#14-2C
SK-14C-F-BLサンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタサンボックス#14C、サンボックス#14E、サンボックス#20C、サンボックス#28-2B、サンボックス#28-2C、サンボックス#14D
SK-16-F-GLLサンボックス#16、#32、#64フタサンボックス#16、サンボックス#16M、サンボックス#32、サンボックス#32M、サンボックス#64
SK-64FUTA-LGサンボックス#16、#32、#64フタサンボックス#16、サンボックス#16M、サンボックス#32、サンボックス#32M、サンボックス#64
SK-18-2-F-BLサンボックス#18-2フタサンボックス#18-2、サンボックス#18-2B、サンボックス#18-2C
SK-19-F-YEサンボックス#19フタ(サンロック付)サンテナーB#19、サンテナーB#19-2、サンボックス#19、サンボックス#19B
SK19F-Yサンボックス#19フタサンテナーB#19、サンテナーB#19-2、サンボックス#19、サンボックス#19B
SK-20EF-TMサンボックス#20Eフタサンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20E、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2
SK-21-5-F-CLサンボックス#21-5フタサンボックス#21-5
SK-22F-F-Bサンボックス#22フタサンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J
SK-22F-GLL-TMサンボックス#22マドフタサンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22G、サンボックス#22J
SK-22F-F-BLサンボックス#22フタ(サンロック付)サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J
SK-22F-F-GLLサンボックス#22フタ(サンロック付)サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J
SK-22B-F-TMサンボックス#22Bフタサンボックス#22A、サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J
SK-23-3-F-TMサンボックス#23-3フタサンボックス#23-3
SK-24-2B-F-BLサンボックス#24-2Bフタサンボックス#24-2、サンボックス#24-2B、サンボックス#24-2D
SK-24-2B-F-GLLサンボックス#24-2Bフタサンボックス#24-2、サンボックス#24-2B、サンボックス#24-2D
SK-24-2B-F-GRサンボックス#24-2Bフタサンボックス#24-2、サンボックス#24-2B、サンボックス#24-2D
SK-24ABFUTA-Cサンボックス#24A・Bフタサンボックス#24A、サンボックス#24B
SK-24ABFUTA-Oサンボックス#24A・Bフタサンボックス#24A、サンボックス#24B
SK-25-F-ORサンボックス#25フタサンボックス#25
SK-26-2-F-GLLサンボックス#26-2フタサンボックス#26-2、サンボックス#26-2B
SK-27-2-F-BLサンボックス#27-2フタサンボックス#13-7、サンボックス#27-2K
SK-28-4-F-BLLサンボックス#28-4、#54-3フタサンボックス#28-4、サンボックス#54-3
SK-31-F-TMサンボックス#31フタサンボックス#31
SK-33-F-GLLサンボックス#33、77Mフタサンボックス#33、サンボックス#33M、サンボックス#77M
SK36F-Bサンボックス#36フタサンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F
SK-36FUTA-Oサンボックス#36フタサンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F
SK-36-F-CLサンボックス#36フタサンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F
SK-36-2A-F-GLLサンボックス#36-2フタサンボックス#36-2、サンボックス#36-2A、サンボックス#36-2B、サンボックス#36-2C、サンボックス#36-2D、サンボックス#36-2E、サンボックス#36-2F、サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L
SK-36-2A-F-ORサンボックス#36-2フタサンボックス#36-2、サンボックス#36-2A、サンボックス#36-2B、サンボックス#36-2C、サンボックス#36-2D、サンボックス#36-2E、サンボックス#36-2F、サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L
SK-36-2H-F-BLLサンボックス#36-2Hフタサンボックス#36-2H、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S
SK42-2BF-LGYサンボックス#42-2Bフタサンボックス#42-2、サンボックス#42-2B
SK47F-Bサンボックス#47フタサンボックス#47
SK-50A-F-BLサンボックス#50Aフタサンボックス#50A
SK-54-2-F-BLサンボックス#54-2フタサンボックス#54-2
SK-56A-F-BLサンボックス#56フタサンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E
SK-56AFUTA-Yサンボックス#56フタサンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E
SK56FF-LGYサンボックス#56フタサンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E
SK-56-FL-BLサンボックス#56フタサンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E
SK-56-FL-YEサンボックス#56フタサンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E
SK60F-LGYサンボックス#60フタサンボックス#60
SK60-3F-Bサンボックス#60-3フタサンボックス#60-3
SK-64-2-F-ORサンボックス#64-2フタサンボックス#64-2
SK75-2F-Bサンボックス#75-2フタサンボックス#75-2、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2CM
SK75-2F-LGYサンボックス#75-2フタサンボックス#75-2、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2CM
SK-75-2-FL-BLサンボックス#75-2フタサンボックス#75-2、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2CM

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合コンテナ(メーカー商品名)

メーカー商品名

メーカー品番

JANコード

トラスココード

色詳細

質量

(g)

長辺寸法

(mm)

短辺寸法

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
グリーン
フタ
サンボックス#5-3 / サンボックス#6 / サンボックス#6B / サンボックス#6B-4 / サンボックス#6B-3 / サンボックス#6B-2 / サンボックス#6A-1 / サンボックス#9B-4 / サンボックス#9A-2 / サンボックス#9A-1
サンボックス#6、#9フタ
700104
-
217-7546
-
215
368
278
22
2個
クリア
フタ
サンボックス#2S
サンボックス#2S-2フタ
700265
4983049390225
217-7538
透明
60
200
152
19
1個
グレー
フタ
サンボックス#3S
サンボックス#3Sフタ
700406
4983049390362
217-7575
ライトグレー
98
274
171
20
2個
グレー
フタ
サンボックス#7-2
サンボックス#7-2フタ
700806
-
217-4894
ライトグレー
178
346
257
22
2個
イエロー
フタ
サンボックス#7-2
サンボックス#7-2フタ
700806
4983049390720
217-8183
-
178
346
257
22
2個
ブルー
フタ
-
サンボックス#9B-2フタ
700106
4983049395954
146-8413
-
245
377
288
21
10個
グレー
フタ
サンボックス#6C / SNコンテナーB#9 / サンボックス#9B-9 / サンボックス#9B-8 / サンボックス#9B-5 / SNコンテナーB#9-2 / サンボックス#9B-2
サンボックス#9B-2フタ
700106
4983049395985
217-5062
ライトグレー
245
377
288
21
10個
イエロー
フタ
-
サンボックス#9B-2フタ
700106
4983049395923
146-8414
-
245
377
288
21
10個
グレー
フタ
サンボックス#9E / サンボックス#9B-11 / サンボックス#9B-2
サンボックス#9Eフタ
700169
-
217-4892
ライトグレー
325
378
292
34
2個
イエロー
フタ
サンボックス#9E / サンボックス#9B-11 / サンボックス#9B-2
サンボックス#9Eフタ
700169
-
217-5122
-
325
378
292
34
2個
イエロー
フタ
サンテナーB#19 / サンボックス#19 / サンボックス#19B / サンテナーB#19-2
サンボックス#19フタ
702112
-
217-4813
-
630
589
375
35
2個
ブルー
フタ
サンボックス#36B / サンボックス#36BM / サンボックス#36C / サンボックス#36F
サンボックス#36フタ
701800
4983049393547
217-7899
-
460
506
345
34
2個
ブルー
フタ
サンボックス#38
サンボックス#38フタ
702303
-
217-8086
ライトブルー
580
549
424
28
5個
グレー
フタ
サンボックス#42-2 / サンボックス#42-2B
サンボックス#42-2Bフタ
702009
4983049434059
217-4793
ライトグレー
500
518
393
33
1個
ブルー
フタ
サンボックス#47
サンボックス#47フタ
701922
-
217-7919
ライトブルー
600
550
450
31
1個
グレー
フタ
サンボックス#56A / サンボックス#56B / サンボックス#56C / サンボックス#56D / サンボックス#56E / サンボックス#56A-2
サンボックス#56フタ
703004
4983049305199
217-7882
-
925
668
458
35
2個
ブルー
フタ
サンボックス#60-3
サンボックス#60-3フタ
703401
-
217-7603
ブルー
1200
819
475
43
1個
グレー
フタ
サンボックス#60
サンボックス#60フタ
703400
-
217-7953
ライトグレー
950
647
530
29
1個
ブルー
フタ
サンボックス#75-2 / サンボックス#75-2B / サンボックス#75-2C / サンボックス#75-2CM / サンボックス#75-2M
サンボックス#75-2フタ
703007
4983049397255
217-5073
-
800
602
466
38
1個
グレー
フタ
サンボックス#75-2 / サンボックス#75-2B / サンボックス#75-2C / サンボックス#75-2CM / サンボックス#75-2M
サンボックス#75-2フタ
703007
-
217-4849
ライトグレー
800
602
466
38
1個
ブルー
フタ
サンボックス#3S
サンボックス#3Sフタ
700406
4983049390355
217-7533
-
98
274
171
20
2個
イエロー
フタ
サンボックス#3S
サンボックス#3Sフタ
700406
4983049390324
217-7961
-
98
274
171
20
2個
グリーン
フタ
サンボックス#5-2
サンボックス#5-2フタ
700118
-
217-7512
-
260
397
296
26
4個
グレー
フタ
サンボックス#5A / サンボックス#5A-2
サンボックス#5フタ
700105
-
217-7513
ライトグレー
130
328
204
18
2個
ブルー
フタ
サンボックス#5A / サンボックス#5A-2
サンボックス#5フタ
700105
4983049390553
342-4332
-
130
328
204
18
2個
イエロー
フタ
サンボックス#5A / サンボックス#5A-2
サンボックス#5フタ
700105
4983049390522
342-4341
-
130
328
204
18
2個
オレンジ
フタ
サンボックス#5-3 / サンボックス#6 / サンボックス#6B / サンボックス#6B-4 / サンボックス#6B-3 / サンボックス#6B-2 / サンボックス#6A-1 / サンボックス#9B-4 / サンボックス#9A-2 / サンボックス#9A-1
サンボックス#6、#9フタ
700104
-
217-7932
-
215
368
278
22
2個
グレー
フタ
サンボックス#5-3 / サンボックス#6 / サンボックス#6B / サンボックス#6B-4 / サンボックス#6B-3 / サンボックス#6B-2 / サンボックス#6A-1 / サンボックス#9B-4 / サンボックス#9A-2 / サンボックス#9A-1
サンボックス#6、#9フタ
700104
4983049390669
342-4413
ライトグレー
215
368
278
22
2個
イエロー
フタ
サンボックス#5-3 / サンボックス#6 / サンボックス#6B / サンボックス#6B-4 / サンボックス#6B-3 / サンボックス#6B-2 / サンボックス#6A-1 / サンボックス#9B-4 / サンボックス#9A-2 / サンボックス#9A-1
サンボックス#6、#9フタ
700104
4983049390638
342-4421
-
215
368
278
22
2個
クリア
フタ
サンボックス#7 / サンボックス#7M / サンボックス#13-5
サンボックス#7、#13-5フタ
700608
-
217-5041
透明
305
440
278
19
1個
クリア
フタ
サンボックス#8B / サンボックス#8B-2
サンボックス#8Bフタ
701202
-
217-5040
透明
310
452
280
26
5個
ブルー
フタ
サンボックス#5-3 / サンボックス#6 / サンボックス#6B / サンボックス#6B-4 / サンボックス#6B-3 / サンボックス#6B-2 / サンボックス#6A-1 / サンボックス#9B-4 / サンボックス#9A-2 / サンボックス#9A-1
サンボックス#6、#9フタ
700104
4983049390959
217-8115
-
215
368
278
22
2個
ブルー
フタ
サンボックス#12-2 / サンボックス#12-2B
サンボクス#12-2フタ
701301
4983049391253
342-3204
-
320
452
277
28
2個
グレー
フタ
サンボックス#12-2 / サンボックス#12-2B
サンボクス#12-2フタ
701301
-
217-7589
-
320
452
277
28
1個
グレー
フタ
サンボックス#12-2 / サンボックス#12-2B
サンボクス#12-2フタ
701301
-
217-7514
ライトグレー
320
452
277
28
1個
イエロー
フタ
サンボックス#12-2 / サンボックス#12-2B
サンボクス#12-2フタ
701301
-
217-7885
-
320
452
277
28
1個
グレー
フタ
サンボックス#13
サンボックス#13フタ
701303
-
217-8081
-
330
451
291
33
2個
オレンジ
フタ
サンボックス#13
サンボックス#13フタ
701303
-
217-7926
-
330
451
291
33
2個
ブルー
フタ
サンボックス#13
サンボックス#13フタ
701303
-
217-7530
-
330
451
291
33
2個
クリア
フタ
サンボックス#14-2 / サンボックス#14-2B / サンボックス#14-2C
サンボックス#14-2フタ
701353
-
217-7928
透明
300
416
304
22
2個
ブルー
フタ
サンボックス#14 / サンボックス#14B / サンボックス#14-5 / サンボックス#20 / サンボックス#20B / サンボックス#20-3 / サンボックス#28-2 / サンボックス#40
サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2
701852
4983049392229
342-3361
-
460
477
377
27
2個
オレンジ
フタ
サンボックス#14 / サンボックス#14B / サンボックス#14-5 / サンボックス#20 / サンボックス#20B / サンボックス#20-3 / サンボックス#28-2 / サンボックス#40
サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2
701852
4983049392298
342-3379
-
460
477
377
27
2個
イエロー
フタ
サンボックス#14 / サンボックス#14B / サンボックス#14-5 / サンボックス#20 / サンボックス#20B / サンボックス#20-3 / サンボックス#28-2 / サンボックス#40
サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2
701852
4983049392212
342-3387
-
460
477
377
27
2個
ブルー
フタ
サンボックス#14C / サンボックス#14D / サンボックス#14E / サンボックス#20C / サンボックス#28-2B / サンボックス#28-2C
サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ
701601
-
217-7923
-
520
487
369
42
1個
クリア
フタ
サンボックス#14 / サンボックス#14B / サンボックス#14-5 / サンボックス#20 / サンボックス#20B / サンボックス#20E / サンボックス#20-3 / サンボックス#28-2
サンボックス#20Eフタ
702052
4983049000698
152-3575
透明
470
478
377
27
1個
クリーム
フタ
サンボックス#21-5
サンボックス#21-5フタ
701250
-
217-7870
-
300
544
228
17
5個
クリア
フタ
サンボックス#22A / サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22D / サンボックス#22E / サンボックス#22F / サンボックス#22G / サンボックス#22H / サンボックス#22J
サンボックス#22Bフタ
702502
-
217-7584
透明
540
606
369
22
1個
ブルー
フタ
サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22D / サンボックス#22E / サンボックス#22F / サンボックス#22G / サンボックス#22H / サンボックス#22J
サンボックス#22フタ
702412
4983049392151
217-8088
-
760
630
390
37
2個
ブルー
フタ(ロック付)
サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22E / サンボックス#22F / サンボックス#22G / サンボックス#22H / サンボックス#22J
サンボックス#22フタ(サンロック付)
702402-01
4983049392250
342-5975
-
760
630
390
37
4個
グレー
フタ(ロック付)
サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22E / サンボックス#22F / サンボックス#22G / サンボックス#22H / サンボックス#22J
サンボックス#22フタ(サンロック付)
702402-01
4983049392281
342-5983
ライトグレー
760
630
390
37
5個
2色
フタ
サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22D / サンボックス#22G / サンボックス#22J
サンボックス#22マドフタ
702458
-
217-8098
ライトグレー、透明
700
618
383
28
2個
ブルー
フタ(ロック付)
サンボックス#24-2 / サンボックス#24-2B / サンボックス#24-2D
サンボックス#24-2Bフタ
701306-01
-
217-7581
ライトブルー
460
454
352
30
2個
グレー
フタ(ロック付)
サンボックス#24-2 / サンボックス#24-2B / サンボックス#24-2D
サンボックス#24-2Bフタ
701306-01
-
217-7958
ライトグレー
460
454
352
30
2個
グリーン
フタ(ロック付)
サンボックス#24-2 / サンボックス#24-2B / サンボックス#24-2D
サンボックス#24-2Bフタ
701306-01
-
217-8110
-
460
454
352
30
2個
クリーム
フタ
サンボックス#24A / サンボックス#24B
サンボックス#24A・Bフタ
701300
4983049392427
217-7930
-
295
431
299
28
2個
オレンジ
フタ
サンボックス#24A / サンボックス#24B
サンボックス#24A・Bフタ
701300
4983049392434
217-7856
-
295
431
299
28
2個
オレンジ
フタ
サンボックス#25
サンボックス#25フタ
701400
-
217-8122
-
315
450
310
28
2個
グレー
フタ
サンボックス#26-2 / サンボックス#26-2B
サンボックス#26-2フタ
702307
4983049392663
217-7886
ライトグレー
700
529
447
33
1個
ブルー
フタ
サンボックス#13-7 / サンボックス#27-2K
サンボックス#27-2フタ
703501
4983049392724
217-7911
-
815
698
513
20
1個
ブルー
フタ
サンボックス#28-4 / サンボックス#54-3
サンボックス#28-4、#54-3フタ
702304
-
217-7902
ライトブルー
800
567
407
30
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,261
( 1,387 )
8日目
1,173
( 1,290 )
8日目
789
( 868 )
8日目
913
( 1,004 )
8日目
1,097
( 1,207 )
8日目
1,301
( 1,431 )
8日目
1,301
( 1,431 )
8日目
1,088
( 1,197 )
8日目
1,460
( 1,606 )
8日目
1,460
( 1,606 )
8日目
3,116
( 3,428 )
8日目
2,174
( 2,391 )
8日目
2,811
( 3,092 )
8日目
2,766
( 3,043 )
8日目
2,661
( 2,927 )
4日目
3,852
( 4,237 )
8日目
3,956
( 4,352 )
8日目
4,243
( 4,667 )
8日目
3,717
( 4,089 )
8日目
3,717
( 4,089 )
8日目
748
( 823 )
8日目
789
( 868 )
8日目
1,447
( 1,592 )
8日目
925
( 1,018 )
8日目
575
( 633 )
1日目
575
( 633 )
1日目
1,393
( 1,532 )
8日目
873
( 960 )
2日目
873
( 960 )
1日目
1,927
( 2,120 )
8日目
1,613
( 1,774 )
8日目
1,057
( 1,163 )
8日目
1,196
( 1,316 )
1日目
1,959
( 2,155 )
8日目
1,959
( 2,155 )
8日目
1,959
( 2,155 )
8日目
1,876
( 2,064 )
8日目
1,876
( 2,064 )
8日目
1,566
( 1,723 )
8日目
1,927
( 2,120 )
8日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
2,438
( 2,682 )
8日目
1,947
( 2,142 )
1日目
2,204
( 2,424 )
8日目
3,391
( 3,730 )
8日目
3,514
( 3,865 )
8日目
3,083
( 3,391 )
1日目
3,083
( 3,391 )
1日目
3,479
( 3,827 )
8日目
2,386
( 2,625 )
8日目
2,652
( 2,917 )
8日目
2,652
( 2,917 )
8日目
1,793
( 1,972 )
8日目
1,717
( 1,889 )
8日目
2,470
( 2,717 )
8日目
4,464
( 4,910 )
8日目
4,044
( 4,448 )
8日目
3,072
( 3,379 )
8日目

詳細情報

基本情報

サンボックス用のフタ各種です。
適合するコンテナ本体は「適合コンテナ(メーカー商品名)」欄または「商品情報」でご確認ください。
【共通仕様】
・材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス用フタ 各種のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
SK-12-2 のフタ
4
満足度:4.0
作りがしっかりしており、安心して物を保管・移送することができます。 カラーバリエーションが対象ボックスに比べて少ないので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス用フタ 各種
ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー)
テンバコ24用フタ グレー
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
ボックス型コンテナ ポリテナー用フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲矢崎化工
通常価格575-1,689 -2,479462 -2,0021,188 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナその他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト