ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #22フタ SK-22F-GLL-TM
  • SK-22F-F-B
  • SK-22F-GLL-TM

サンボックス #22フタ

通常単価(税別)
5,432円
税込単価
5,975円
通常出荷日:8日目

サンボックス #22に適合するフタです。適合するサンボックス本体の詳細については型番リストをなどをご覧...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    2色
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 適合コンテナ(メーカー商品名)
    サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22D / サンボックス#22G / サンボックス#22J
  • メーカー商品名
    サンボックス#22マドフタ
  • メーカー品番
    702458
  • トラスココード
    217-8098
  • 色
    ライトグレー、透明
  • 質量 (g)
    700
  • 長辺寸法 (mm)
    618
  • 短辺寸法 (mm)
    383
  • 高さ (mm)
    28

型番:

SK-22F-GLL-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #22フタ 製品特長・仕様

SK-22F-GLL-TMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
2色
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
適合コンテナ(メーカー商品名)
サンボックス#22B / サンボックス#22C / サンボックス#22D / サンボックス#22G / サンボックス#22J
メーカー商品名
サンボックス#22マドフタ
メーカー品番
702458
トラスココード
217-8098
色
ライトグレー、透明
質量(g)
700
長辺寸法(mm)
618
短辺寸法(mm)
383
高さ(mm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-22F-GLL-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,432円
( 5,975円 )
8日目

詳細情報

基本情報

サンボックス #22に適合するフタです。
適合するサンボックス本体の詳細については型番リストをなどをご覧ください。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #22フタの型番SK-22F-GLL-TMのページです。 型番SK-22F-GLL-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #22フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #22フタ
ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー)
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス用フタ 各種
グリーンコンテナ フタ
S型透明コンテナ フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,432円2,514円 -3,033円855円 -1,118円 -1,551円 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(再生PP30%以上)ポリプロピレン(PP)
色2色-ブルー-グリーン-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプフタ-フタ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました