17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #52B 青 SK203350
  • サンボックス #52B 青

サンボックス #52B 青

通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • JANコード
    4983049302525
  • トラスココード
    217-8104
  • 質量(g)
    1810.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺7、15型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK203350
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #52B 青 製品特長・仕様

SK203350の仕様・寸法情報

色
ブルー
JANコード
4983049302525
トラスココード
217-8104
質量(g)
1810.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺7、15型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK203350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,750円
( 9,625円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #52B 青の型番SK203350のページです。 型番SK203350に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #52B 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #52B 青
サンボックス #27-2フタ 青
サンボックス(NSシステム)用フタ
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #5-3B 緑
サンボックス #44-2B ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,750円5,150円2,795円3,296円 -4,275円12,721円
通常出荷日6日目8日目8日目1日目〜8日目8日目
色ブルーブルークリア-グリーングレー
JANコード498304930252549830493927244983049397309-49830493153724983049006416
トラスココード217-8104217-7911217-5065-217-7585217-7849
質量(g)1810.000-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました