17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #30 青 SK202850
  • サンボックス #30 青

サンボックス #30 青

通常単価(税別)
5,905
税込単価
6,496
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • トラスココード
    217-7896
  • 質量(g)
    1570
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    片短辺10型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK202850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #30 青 製品特長・仕様

SK202850の仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
217-7896
質量(g)
1570
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
片短辺10型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK202850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,905
( 6,496 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #30 青の型番SK202850のページです。 型番SK202850に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #30 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #30 青
サンボックス #36ー2C
サンボックス #45ー4
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンボックス #40-2B 黄
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,9054,95211,2693,9278,6522,983 -
通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目1日目〜
ブルーグレーオレンジブルーイエロー-
トラスココード217-7896217-7597217-7893217-1633217-7551-
質量(g)15701330330019602500-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
適合カード差し(別売)片短辺10型両短辺12型--4辺21型、140型-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました