ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー3C 青 SK201858
  • サンボックス #36ー3C 青

サンボックス #36ー3C 青

通常単価(税別)
6,243円
税込単価
6,867円
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    18.2
  • トラスココード
    217-7941
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21型

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

型番:

SK201858
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー3C 青 製品特長・仕様

SK201858の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
18.2
トラスココード
217-7941
質量(g)
1500
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両短辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK201858
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,243円
( 6,867円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー3C 青の型番SK201858のページです。 型番SK201858に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36ー3C 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー3C 青
サンボックス #36ー2C
サンボックス #36ー3B
サンボックス #36-2J 青
サンボックス #7-4 青
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,243円6,958円6,634円8,017円4,056円3,011円
通常出荷日6日目6日目6日目8日目8日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色ブルーグレーブルーブルーブルーイエロー
容量(L)18.218.92634.97.26.2
トラスココード217-7941217-7597859-1088217-7877217-5085795-8633
質量(g)15001330----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました