ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】 |

【特長】
・対角2コーナーに突起を設けてあり、フタを押し込めばワンタッチでロックが可能です。
【用途】
・液卵10kg用容器
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:342×265×283
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:274×199×245
・内容量(L):14.2
・内容量(L):14.2
・寸法は本体、フタセット時
・液卵10l用ペール
・質量:820g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
ジャンボシール(抗菌加工)
4.7通常価格(税別):1,064円~

エスコ
保存容器 EA508TG-1~3
0通常価格(税別):1,090円~

三甲
サンケースK450本体 透明
0通常価格(税別):1,076円

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):859円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):1,154円~

エスコ
洗浄ボトル
0通常価格(税別):245円~

瑞穂化成工業
スポイトボトル ノズルキャップ
5通常価格(税別):525円