17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー SNコンテナーN#14 ライトグレー/オレンジ SK201453

サンコー SNコンテナーN#14 ライトグレー/オレンジ

通常単価(税別)
7,549
税込単価
8,304
通常出荷日:6日目

【特長】・パレット1100×1100mmサイズに効率よく積載できるSNコンテナーです。・180°回転で...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK201453
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK201453の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK201453
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,549
    ( 8,304 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パレット1100×1100mmサイズに効率よく積載できるSNコンテナーです。
    ・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。
    ・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:550×365×110
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:483×298×84
    ・適用カード差し(別売):片短辺80型
    ・呼称:大型SE容器
    ・内容量(L):14.2
    ・内容量(L):14.2
    ・呼称:大型SE容器
    ・出荷単位(個):10
    ・オプション:フタ
    ・モジュール数:6分割モジュール
    ・カード差し:片短辺80型
    ・ネスティング高さ(mm):55
    ・質量:1400g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー SNコンテナーN#14 ライトグレー/オレンジの型番SK201453のページです。 型番SK201453に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー SNコンテナーN#14 ライトグレー/オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー SNコンテナーN#14 ライトグレー/オレンジ
    ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー
    サンコー サンバケット#23NB
    リス NFコンテナーNF-M34 DB/B
    リス NFコンテナーNF-M17 DB/B
    リス NFコンテナーNF-M25 DB/B
    メーカー三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格7,5491,570 -6,2385,7815,2415,587
    通常出荷日6日目1日目〜6日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました