ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷牛乳箱7型 黄 SK-200337-01-YE
  • 保冷牛乳箱7型 黄

保冷牛乳箱7型 黄

通常単価(税別)
7,591
税込単価
8,350
通常出荷日:6日目

【特長】・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。・断熱材として発泡PSを内部にセットしており、...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    8.2
  • 外形間口 (mm)
    317
  • 外形奥行 (mm)
    220
  • 外形高さ (mm)
    279
  • トラスココード
    217-6245
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    234×140×244
  • 質量(g)
    827.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-200337-01-YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

保冷牛乳箱7型 黄 製品特長・仕様

SK-200337-01-YEの仕様・寸法情報

容量(L)
8.2
外形間口(mm)
317
外形奥行(mm)
220
外形高さ(mm)
279
トラスココード
217-6245
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
234×140×244
質量(g)
827.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-200337-01-YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,591
( 8,350 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
・断熱材として発泡PSを内部にセットしており、牛乳の鮮度を維持できます。
・フタには本体ロック用の突起を設置しています。
・開口部前面を傾斜させ、牛乳瓶の出し入れを容易にしました。
・フルオーバータイプのフタですので雨水侵入の心配はありません。
【用途】
・200ml瓶×8本、900ml瓶×2本収納可能

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保冷牛乳箱7型 黄の型番SK-200337-01-YEのページです。 型番SK-200337-01-YEに関する仕様情報を記載しております。
保冷牛乳箱7型 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷牛乳箱7型 黄
三甲型 6本入(窓有)
とり貝トレー 透明
道具箱大 緑
テンバコ ED-A2フタ
サンスノコ#660ー2(ベース)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,5916,9701139,8692,5136,130
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)8.2-0.14---
外形間口(mm)317-197-475-
外形奥行(mm)220-116-375-
外形高さ(mm)279-15-41-
トラスココード217-6245-217-5251-217-8162-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました