ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |



【特長】・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。

【特長】
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,128円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アズワン
スケルトンカラーコンテナー
4.8通常価格(税別):1,567円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ