17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #17ー2フタ SK17-2F-B
  • サンボックス #17ー2フタ

サンボックス #17ー2フタ

通常単価(税別)
2,615
税込単価
2,877
通常出荷日:6日目

【特長】・サンボックス#17-2用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • ブルー
  • トラスココード
    217-7957
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK17-2F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #17ー2フタ 製品特長・仕様

SK17-2F-Bの仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
217-7957
質量(g)
320.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK17-2F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,615
( 2,877 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#17-2用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #17ー2フタの型番SK17-2F-Bのページです。 型番SK17-2F-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #17ー2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #17ー2フタ
サンボックス #2Sフタ
サンボックス #36ー2C
サンボックス #45ー2
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,6156144,9528,8792,983 -1,742
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目〜1日目
ブルークリアグレーグレー-ブルー
トラスココード217-7957217-7608217-7597217-7568-761-6546
質量(g)320.00046.00013302860.000--
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました