17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #17ー2 (水抜き穴無し)
  • サンボックス #17ー2 (水抜き穴無し)

サンボックス #17ー2 (水抜き穴無し)

通常単価(税別)
3,2523,720
税込単価
3,5774,092
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #17ー2 (水抜き穴無し) 製品特長・仕様

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

最小発注数量
ブルー
4983049301726
217-8118
241
342
186
5個
グレー
-
217-7591
-
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,252
( 3,577 )
8日目
3,720
( 4,092 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #17ー2 (水抜き穴無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #17ー2 (水抜き穴無し)
サンボックスCー2
サンボックス #12ー2C
サンボックス #60ー3
サンボックスC
サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,252-2,0502,3809,0121,350 -3,401
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
容量(L)17.18.410.760.68.347.2
外形間口(mm)403335447815334521
外形奥行(mm)288335274461334364
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト