ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #15 ライトブルー SK-15-BLL
  • サンボックス #15 ライトブルー

サンボックス #15 ライトブルー

通常単価(税別)
4,186円
税込単価
4,605円
通常出荷日:8日目

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    15.3
  • 外形間口 (mm)
    288
  • 外形奥行 (mm)
    518
  • 外形高さ (mm)
    138
  • メーカー商品名
    サンボックス#15
  • メーカー品番
    201518
  • トラスココード
    217-7605
  • 色
    ライトブルー
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    251
  • 有効内寸:間口 (mm)
    460
  • 有効内寸:高さ (mm)
    123
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し21型、カード差し56型-A、カード差し83型、カード差し84型、カード差し142-B型
  • カード差し取付面
    両長辺21型、両長辺56型-A、両長辺83型、両長辺84型、両長辺142-B型
  • 圧縮荷重 (kN)
    18.23
  • 底面形状
    格子リブ
  • 質量 (g)
    1480

型番:

SK-15-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #15 ライトブルー 製品特長・仕様

SK-15-BLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
15.3
外形間口(mm)
288
外形奥行(mm)
518
外形高さ(mm)
138
メーカー商品名
サンボックス#15
メーカー品番
201518
トラスココード
217-7605
色
ライトブルー
有効内寸:奥行(mm)
251
有効内寸:間口(mm)
460
有効内寸:高さ(mm)
123
適合カード差し(別売)
カード差し21型、カード差し56型-A、カード差し83型、カード差し84型、カード差し142-B型
カード差し取付面
両長辺21型、両長辺56型-A、両長辺83型、両長辺84型、両長辺142-B型
圧縮荷重(kN)
18.23
底面形状
格子リブ
質量(g)
1480
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-15-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186円
( 4,605円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #15 ライトブルーの型番SK-15-BLLのページです。 型番SK-15-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #15 ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #15 ライトブルー
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー
サンボックス #11 ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #22 グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,186円3,794円3,551円10,894円5,213円4,672円
通常出荷日8日目6日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
色ブルー2色グレーグレーグレーグレー
容量(L)15.311.510.463.821.922
外形間口(mm)288-303400570370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました