17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #14D SK14D-B
  • サンボックス #14D

サンボックス #14D

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • トラスココード
    217-7918
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 質量(g)
    870
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK14D-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #14D 製品特長・仕様

SK14D-Bの仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
217-7918
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
870
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK14D-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #14Dの型番SK14D-Bのページです。 型番SK14D-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #14Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #14D
サンボックス #14
サンボックス #36ー2D
サンボックス #14E
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3303,3303,4332,9801,931 -2,658
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜1日目
ブルーグリーングレーブルー-グリーン
トラスココード217-7918217-7909217-7894217-7621-855-1505
適用カード差し(別売)-4辺12M型、12S型、13S型----
質量(g)870920970780-1020
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト