ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
サカエ 中量作業台KTタイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
トラスコ中山 VN型コンテナ |




【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,559円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ