17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #14-2B SK-14-2B-BLL
  • サンボックス #14-2B

サンボックス #14-2B

通常単価(税別)
4,746円
税込単価
5,221円
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    14.3
  • JANコード
    4983049006096
  • トラスココード
    217-7622
  • 質量(g)
    960.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺134型

型番:

SK-14-2B-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #14-2B 製品特長・仕様

SK-14-2B-BLLの仕様・寸法情報

色
ブルー
容量(L)
14.3
JANコード
4983049006096
トラスココード
217-7622
質量(g)
960.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両短辺134型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-14-2B-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,746円
( 5,221円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #14-2Bの型番SK-14-2B-BLLのページです。 型番SK-14-2B-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #14-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #14-2B
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
テンバコ 14
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンボックス #75-2B
サンボックス #40-2B 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,746円3,296円 -4,627円4,462円8,887円12,114円
通常出荷日6日目1日目〜8日目1日目8日目6日目
色ブルー-グレーグリーングレーイエロー
容量(L)14.39.21313.241.938.9
JANコード4983049006096--49830490111134983049322578-
トラスココード217-7622-217-8139855-1505106-0028217-7551
質量(g)960.000----2500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました