17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #13-3 緑 SK-13-3-GR
  • サンボックス #13-3 緑

サンボックス #13-3 緑

通常単価(税別)
3,222
税込単価
3,544
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    13.7
  • トラスココード
    217-7900
  • 質量(g)
    1250
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺21型

型番:

SK-13-3-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #13-3 緑 製品特長・仕様

SK-13-3-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
13.7
トラスココード
217-7900
質量(g)
1250
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-13-3-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,222
( 3,544 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #13-3 緑の型番SK-13-3-GRのページです。 型番SK-13-3-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #13-3 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #13-3 緑
サンボックス #3TR 緑
サンボックス #13ー5
サンボックス #20-2 緑
サンボックス #28-4 緑
サンボックス #48 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,2221,2932,8974,7105,0707,050
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーングリーングレーグリーングリーングリーン
容量(L)13.731319.928.347.2
トラスココード217-7900217-7850217-7545217-7854217-8112217-7518
質量(g)1250370.000105014401800.0002450
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト