17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #13ー2 SK-13-2-B
  • サンボックス #13ー2

サンボックス #13ー2

通常単価(税別)
3,399
税込単価
3,739
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4983049302310
  • トラスココード
    217-7548
  • 質量(g)
    1240.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺12型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-13-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #13ー2 製品特長・仕様

SK-13-2-Bの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4983049302310
トラスココード
217-7548
質量(g)
1240.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺12型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-13-2-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #13ー2の型番SK-13-2-Bのページです。 型番SK-13-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #13ー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #13ー2
サンボックス #13ー6
サンボックス #11ー2
サンボックス #36ー2N
サンボックス #56Aー2
サンボックス #36ー2D
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3993,6303,4305,5108,2423,433
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーグレーオレンジブルーグレーグレー
JANコード498304930231049830493613624983049301122498304934325249830493056254983049333666
トラスココード217-7548217-7888217-7619217-7913217-7580217-7894
質量(g)1240.000940.00098017503000970
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト