ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンスノコ #1260 青 SK-1260
  • サンスノコ #1260 青

サンスノコ #1260 青

通常単価(税別)
26,223円
税込単価
28,845円
通常出荷日:8日目

【特長】・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。・設置するスペースに合わせてカットや連結する事...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    1195
  • 商品タイプ詳細
    サンスノコ#1260

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-1260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-1260の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
1195
商品タイプ詳細
サンスノコ#1260
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,223円
( 28,845円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
・設置するスペースに合わせてカットや連結する事が可能です。
【用途】
・工場内の荷物置場や更衣室、プールサイド等

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンスノコ #1260 青の型番SK-1260のページです。 型番SK-1260に関する仕様情報を記載しております。
サンスノコ #1260 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンスノコ #1260 青
“サンスノコ"
サンスノコ #660ー2(スロープ) 青
サンスノコ #660ー2(コーナー) 青
サンスノコ #440
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲ミヅシマ工業
通常価格26,223円12,839円 -5,846円4,371円3,852円12,729円 -
通常出荷日8日目1日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプその他その他---その他
全長(mm)1195-----
商品タイプ詳細サンスノコ#1260サンスノコ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました