17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #12ー2フタ
  • サンボックス #12ー2フタ

サンボックス #12ー2フタ

通常単価(税別)
1,620
税込単価
1,782
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#12-2、#12-2B用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 適合コンテナ
    SK-12-2
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体
    SK-12-2
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #12ー2フタ 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
グレー
217-7589
1個
グレー
217-7514
1個
イエロー
217-7885
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
8日目
1,620
( 1,782 )
8日目
1,620
( 1,782 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#12-2、#12-2B用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #12ー2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #12ー2フタ
サンコー サンボックス12-6フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #12ー2D
サンボックス #12-2B
サンボックス #12ー4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,6201,8101,7422,021 -1,9003,070
通常出荷日8日目1日目1日目8日目8日目8日目
適合コンテナSK-12-2SK-8-6、SK-12-6SK18-2、SK18-2B、SK18-2C---
質量(g)320.000330.000480.000810575.000865.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合本体SK-12-2-SK18-2、SK18-2B、SK18-2C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト