17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット #120NBフタ SK120NBF-B
  • サンバケット #120NBフタ

サンバケット #120NBフタ

通常単価(税別)
6,460
税込単価
7,106
通常出荷日:6日目

【特長】・サンバケット120NB用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 外形間口 (mm)
    699
  • 外形奥行 (mm)
    542
  • 外形高さ (mm)
    31出荷単位(個)
  • JANコード
    4983049399259
  • トラスココード
    217-4749
  • 質量(g)
    675
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK120NBF-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンバケット #120NBフタ 製品特長・仕様

SK120NBF-Bの仕様・寸法情報

外形間口(mm)
699
外形奥行(mm)
542
外形高さ(mm)
31出荷単位(個)
JANコード
4983049399259
トラスココード
217-4749
質量(g)
675
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK120NBF-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,460
( 7,106 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンバケット120NB用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット #120NBフタの型番SK120NBF-Bのページです。 型番SK120NBF-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンバケット #120NBフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット #120NBフタ
テンバコ Kフタ
サンボックス #330フタ
サンコー サンボックス12-6フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンコー サンボックスC-5フタノンノコ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,4603,3681,4041,8101,7421,099
通常出荷日6日目6日目2日目1日目1日目1日目
外形間口(mm)699670344423-332
外形奥行(mm)542462344290-332
外形高さ(mm)31出荷単位(個)432426-23
JANコード498304939925945601223104714983049363366498304900011749830493018494983049000230
トラスココード217-4749217-4867217-8120115-5334761-6546115-7034

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました