ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 ハンガーラックコンテナ |
|
トラスコ中山 TRSTシリーズ リサイクルコンテナ |
|
エスコ たらい(水抜栓付) |



















ベタ目のネスティング可能なコンテナです。【特長】・容量0.8~122Lの豊富なバリエーション・ハンドル...
詳細を確認| 型番 | 容量(L) | 外形長辺(mm) | 外形短辺(mm) | 外形高さ(mm) | 有効内寸長辺(mm) | 有効内寸短辺(mm) | 有効内寸高さ(mm) | 色 | ハンドル | メーカー商品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKBU-1N-BL | 0.8 | 155 | 117 | 80 | 81 | 121 | 71 | ブルー | なし | サンバケット#1N |
| SKBU-1N-GLL | 0.8 | 155 | 117 | 80 | 81 | 121 | 71 | ライトグレー | なし | サンバケット#1N |
| SKBU-1N-YE | 0.8 | 155 | 117 | 80 | 81 | 121 | 71 | イエロー | なし | サンバケット#1N |
| SKBU-2N-BL | 1.9 | 232 | 154 | 80 | 120 | 194 | 71 | ブルー | なし | サンバケット#2N |
| SKBU-2N-GLL | 1.9 | 232 | 154 | 80 | 120 | 194 | 71 | ライトグレー | なし | サンバケット#2N |
| SKBU-2N-YE | 1.9 | 232 | 154 | 80 | 120 | 194 | 71 | イエロー | なし | サンバケット#2N |
| SKBU-3N-GR | 2.5 | 155 | 155 | 132 | 129 | 129 | 129 | グリーン | なし | サンバケット#3N |
| SKBU-4N-GR | 3.8 | 233 | 155 | 132 | 207 | 129 | 129 | グリーン | なし | サンバケット#4N |
| SKBU-5N-GR | 5.2 | 310 | 155 | 132 | 284 | 129 | 129 | グリーン | なし | サンバケット#5N |
| SKBU-27NBH-GLL | 30.1 | 534 | 415 | 184 | 447 | 346 | 159 | ライトグレー | あり | サンバケット#27NB(ハンドル付) |
| SK37N-3PPSH-LGY | 36.5 | 613 | 380 | 205 | 530 | 320 | 171 | ライトグレー | あり | サンバケット#37N-3(ハンドル付) |
| SK42NH-LGY | 41.9 | 542 | 447 | 230 | 469 | 373 | 201 | グレー | あり | サンバケット#42N(ハンドル付) |
| SK59NH-B | 58.6 | 540 | 445 | 325 | 468 | 373 | 292 | ブルー | あり | サンバケット#59N(ハンドル付) |
| SK59NH-LGY | 58.6 | 540 | 445 | 325 | 468 | 373 | 292 | グレー | あり | サンバケット#59N(ハンドル付) |
| SK206801 | 67.7 | 740 | 420 | 279 | 670 | 351 | 252 | ブルー | あり | サンバケット#68N(ハンドル付) |
| SK110NH-GY | 108 | 734 | 540 | 362 | 707 | 457 | 331 | グレー | あり | サンバケット#110N(ハンドル付) |
| SK120NB-B | 119 | 691 | 533 | 47 | 577 | 425 | 427 | ライトブルー | あり | サンバケット#120NB(ハンドル付) |
| SK-120N-B | 122 | 693 | 546 | 412 | 600 | 469 | 404 | ブルー | なし | サンバケット#120N |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,935円 ( 10,929円 ) | 8日目 |
11,828円 ( 13,011円 ) | 8日目 |
11,742円 ( 12,916円 ) | 8日目 |
21,363円 ( 23,499円 ) | 8日目 |
16,013円 ( 17,614円 ) | 8日目 |
13,034円 ( 14,337円 ) | 8日目 |
18,905円 ( 20,796円 ) | 8日目 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 1日目 |
1,028円 ( 1,131円 ) | 1日目 |
1,119円 ( 1,231円 ) | 1日目 |
1,524円 ( 1,676円 ) | 1日目 |
ベタ目のネスティング可能なコンテナです。
【特長】
・容量0.8~122Lの豊富なバリエーション
・ハンドル付タイプは、両短辺のハンドルの位置によりスタッキングとネスティングを切り替え可能
・サンバケット#3N、サンバケット#4N、サンバケット#5Nはオリコン50Bシリーズの内箱として使用可能なので、オリコン内で小物をきれいに仕分けでき、誤配送防止に貢献
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,350円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ