ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #1-2 SK1-2-B
  • サンボックス #1-2

サンボックス #1-2

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    1.2
  • JANコード
    4983049301221
  • トラスココード
    217-7901
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺72、79型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK1-2-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #1-2 製品特長・仕様

SK1-2-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
1.2
JANコード
4983049301221
トラスココード
217-7901
質量(g)
175.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺72、79型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK1-2-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #1-2の型番SK1-2-Bのページです。 型番SK1-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #1-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #1-2
サンボックス #11ー2
サンボックス #56Aー2
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,1903,4308,2424,2808,6153,344
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーオレンジグレーグレーグレーオレンジ
容量(L)1.210.676.525.863.846.9
JANコード498304930122149830493011224983049305625498304933285049830490064164983049275393
トラスココード217-7901217-7619217-7580217-7616217-7849217-3213
質量(g)175.000980300014802929.0002030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト