ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #11ー2 SK11-2-O
  • サンボックス #11ー2

サンボックス #11ー2

通常単価(税別)
3,430
税込単価
3,773
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    10.6
  • JANコード
    4983049301122
  • トラスココード
    217-7619
  • 質量(g)
    980
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺13型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK11-2-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #11ー2 製品特長・仕様

SK11-2-Oの仕様・寸法情報

オレンジ
容量(L)
10.6
JANコード
4983049301122
トラスココード
217-7619
質量(g)
980
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺13型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK11-2-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #11ー2の型番SK11-2-Oのページです。 型番SK11-2-Oに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #11ー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #11ー2
サンボックス #56Aー2
サンボックス #1-2
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
トップコンテナー#50ー2 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,4308,2421,1904,3304,1203,846
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
オレンジグレーブルーグレーイエローイエロー
容量(L)10.676.51.213.646.546.7
JANコード498304930112249830493056254983049301221498304930266249830492650354983049215122
トラスココード217-7619217-7580217-7901217-7598217-4687217-4814
質量(g)9803000175.000128019801560

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト