ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

昭和 高速切断機305MM

昭和 高速切断機305MM SK-1-1.5KW
通常単価(税別)
430,460円
税込単価
473,506円
通常出荷日:14日目

【特長】・小型機ながら安定した切断ができます。・モータは高効率モーターです。【商品仕様】・切断能力(m...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • SK-1(1.5kW)トイシφ305、SK-2(1.5kW)トイシφ355も有ります。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認

型番:

SK-1-1.5KW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-1-1.5KWの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-1-1.5KW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430,460円
( 473,506円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機ながら安定した切断ができます。
・モータは高効率モーターです。
【商品仕様】
・切断能力(mm)パイプ:80
・幅(mm):385
・奥行(mm):700
・高さ(mm):460
・切断能力(mm)アングル:50×50
・出力(kW):1.5
・砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz:1890/2260
・バイス開き(mm):90
・使用砥石(mm):305
・電源:三相200~220V(50/60Hz)
・最大切断能力(mm)ムク:φ40
・最大切断能力(mm)アングル:50×50
・運賃別途
・電源コード長さ:なし
・モータ:高効率モーター
・トラスココード:853-6348
・質量:57kg
【セット内容/付属品】
・砥石1枚

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • SK-1(1.5kW)トイシφ305、SK-2(1.5kW)トイシφ355も有ります。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昭和 高速切断機305MMの型番SK-1-1.5KWのページです。 型番SK-1-1.5KWに関する仕様情報を記載しております。
昭和 高速切断機305MMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋼材の切断に使用
5
満足度:5.0
一台持っておくと、結構な種類のものを切断できるため、非常に便利です。ただし、正しい使い方をしないと、ケガをします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昭和 高速切断機305MM
305mm 高速切断機
昭和 高速切断機355MM
高速切断機
昭和 高速切断機610ミリ
昭和 高速切断機660ミリ
メーカー昭和機械工業エスコ昭和機械工業EARTH MAN昭和機械工業昭和機械工業
通常価格430,460円36,938円456,533円20,970円2,575,844円3,548,902円
通常出荷日14日目1日目6日目3日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました