17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #10ー4
  • サンボックス #10ー4

サンボックス #10ー4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,5843,090
税込単価
2,8423,399

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する
  • 容量 (L)
    10.2
  • 質量(g)
    845.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21型

ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #10ー4 製品特長・仕様

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合フタ(別売)

    トラスココード

    最小発注数量
    ブルー
    -
    217-7522
    5個
    グリーン
    SK-10-4-F-GR
    165-6322
    4個
    グレー
    -
    165-6321
    5個
    イエロー
    -
    217-8090
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,090
    ( 3,399 )
    8日目
    2,584
    ( 2,842 )
    8日目
    3,090
    ( 3,399 )
    8日目
    3,090
    ( 3,399 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #10ー4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #10ー4
    サンボックス #4ー2
    サンコー サンボックス4-4
    サンボックス #10-5 茶
    サンボックス #24-4 グレー
    サンボックス #7-4 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,584-2,3301,5133,2803,5802,098
    通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
    容量(L)10.24.44.29.323.47.2
    質量(g)845.000660.000330.0009101280745.000
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
    適合カード差し(別売)両短辺21型-両短辺12M型、13S型両長辺19型4辺126型4辺12-M、13-S型
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト