17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB(42~46.6L)

サンテナーB(42~46.6L)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 色

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 材質詳細

  • オプション

  • 質量(g)

  • 用途

  • 適用カード差し(別売)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

色

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

材質詳細

オプション

質量

(g)

用途

適用カード差し(別売)

JANコード

トラスココード

備考

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
その他
42
619
429
195
緑
573×383×178
-
フタ
2225
ICチップ保管リールの保管・搬送用
両長辺22型-B
-
-
B#47-N
1個
その他
その他
45.6
622
462
196
緑
568×408×182
ポリエチレン(PE)
-
1810
-
-
-
-
B#40-1
5個
その他
ダークブルー
34.3
575
415
180
青
527×367×166
ポリエチレン(PE)
-
1445
-
-
4983049254053
104-2783
B#40M
1個
その他
ダークブルー
42.4
619
429
195
青
573×383×180
ポリエチレン(PE)
-
1800
-
両長辺22型-B
4983049224155
104-2785
B#42
5個
その他
ダークブルー
46.6
658
346
261
青
600×300×247
ポリエチレン(PE)
-
1985
鶏卵用コンテナー
-
4983049224551
-
B#45
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
46.6
712
462
177
青
652×412×162
-
-
1985
-
片長辺4型、両長辺22型-B
4983049224827
-
B#48
1個
その他
ダークブルー
45.6
622
462
196
青
568×408×182
ポリエチレン(PE)
-
1830
-
-
-
-
B#40-1F
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
44.9
622
462
196
緑
571×411×180
-
-
1800
食品配送用コンテナー
-
-
-
B#40-4
5個
その他
ダークブルー
40.4
619
429
188
青
573×383×173
ポリエチレン(PE)
-
1900
冷凍魚介類保管用コンテナー
両長辺22型-B
4983049224223
-
B#42-4(底網目)
1個
その他
その他
42.4
619
429
195
オレンジ
573×383×180
ポリエチレン(PE)
-
1800
-
両長辺22型-B
4983049224131
-
B#42
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
42.1
537
411
250
青
480×365×225
-
-
2500
部品洗浄容器
両短辺9/35-2型、両長辺22型-B
-
-
B#42M
1個
その他
ダークブルー
48.1
658
346
271
青
596×298×251
ポリエチレン(PE)
-
1985
鶏卵用コンテナー
-
4983049234550
-
B#45-3
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
46
599
399
241
青
551×356×216
-
-
1590
球根コンテナー
-
-
-
B#46K
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
45.4
526
367
309
黄
481×322×286
-
-
2050
-
-
-
-
B#49
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,107円
( 7,818円 )
8日目
6,475円
( 7,123円 )
8日目
5,549円
( 6,104円 )
8日目
7,052円
( 7,757円 )
8日目
7,294円
( 8,023円 )
8日目
7,001円
( 7,701円 )
8日目
6,340円
( 6,974円 )
8日目
6,475円
( 7,123円 )
8日目
6,323円
( 6,955円 )
8日目
6,887円
( 7,576円 )
8日目
9,784円
( 10,762円 )
8日目
7,315円
( 8,047円 )
8日目
6,387円
( 7,026円 )
8日目
6,563円
( 7,219円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB(42~46.6L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB(42~46.6L)
サンテナーB(46.5~58L)
サンテナーB(3.2L/7.2L)
サンテナーB(10.1~19.8L)
サンテナーB(13.1~37.8L)
サンテナーB(19.8~28.4L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,549円-5,718円 -2,546円 -4,799円 -4,731円 -4,308円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目〜8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト