17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SNばんじゅうP-T3 グレー/ライトグレー SK102254

SNばんじゅうP-T3 グレー/ライトグレー

通常単価(税別)
8,227円
税込単価
9,050円
通常出荷日:6日目

【特長】・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。・未使用時のコ...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK102254
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SK102254の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK102254
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,227円
    ( 9,050円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。
    ・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:647×428×106
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:588×372×79
    ・内容量(L):22.2
    ・ネスティング高さ(mm):50
    ・質量:1320g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SNばんじゅうP-T3 グレー/ライトグレーの型番SK102254のページです。 型番SK102254に関する仕様情報を記載しております。
    SNばんじゅうP-T3 グレー/ライトグレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SNばんじゅうP-T3 グレー/ライトグレー
    サンコー サンボックス#10ー3 青
    サンコー サンテナーB#80ー3 青
    天昇 テンバコ カード受け3型 乳白
    リス トレーコンテナーT-12 青
    サンテナーB(3.2L/7.2L)
    メーカー三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲
    通常価格8,227円5,150円7,529円714円3,180円2,546円 -
    通常出荷日6日目8日目8日目8日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました