17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB(19.8~28.4L)

サンテナーB(19.8~28.4L)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 材質詳細

  • 仕様

  • 質量(g)

  • 用途

  • 適用カード差し(別売)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

材質詳細

仕様

質量

(g)

用途

適用カード差し(別売)

JANコード

トラスココード

備考

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
その他
19.8
560
355
127
240×320×110(×2ヶ所)
-
-
1130
豆腐配送用コンテナー
-
-
-
B#20T
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
21
648
428
97
クリーム
604×391×78
-
短側面ラベル剥離用シボ有
1280
-
-
-
-
B#21T
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
22
700
532
78
657×489×60
-
4側面ラベル剥離用リブ、シボ面有
1750
精肉パック配送用コンテナー
-
-
-
B#22M
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
21.2
710
375
115
640×321×901
-
-
1050
精肉パック配送用コンテナー
-
-
-
B#21N
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
22.5
681
421
107
638×378×86
-
4辺孔両横ラベル剥離用リブ有
1450
豆腐配送用コンテナー
-
-
-
B#23M
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
28.9
477
437
189
437×397×144
-
底面強度抜群
1550
なめこ栽培容器
両長辺22型-A
-
-
B#28S
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
20.4
493
315
178
435×275×160
-
-
975
-
片短辺2、4型
4983049202153
104-2790
B#21
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
13
428
310
164
368×269×129
-
-
930
-
両短辺9L型
-
-
B#23-3
5個
その他
ダークブルー
31.3
533
366
208
474×317×192
ポリエチレン(PE)
-
1490
-
両短辺9型、両長辺22型-B
4983049232556
104-2795
B#25-3
5個
その他
その他
31.3
533
366
208
オレンジ
474×317×192
ポリエチレン(PE)
-
1490
農業用収穫箱
両短辺9型、両長辺22型-B
4983049232532
104-2797
B#25-3
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
23.2
700
460
93
オレンジ
652×412×75
-
-
1280
-
両長辺22型-A
-
-
B#20-2
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
18.9
700
461
83
オレンジ
646×407×62
-
-
1080
トレーコンテナー
-
4983049222083
-
B#20-5
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
20.4
600
350
130
乳白色
561×311×108
-
-
850
-
-
-
-
B#22
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
21.9
570
391
130
526×346×109
-
短側面ラベル剥離用リブ有
1330
-
両短辺22型-A
-
-
B#23W
5個
その他
ダークブルー
14.6
520
363
100
478×321×83
ポリエチレン(PE)
-
910
トレーコンテナー
両長辺22型-A
-
-
B#25-4
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
31.3
530
363
208
474×317×192
-
-
1400
トマト用コンテナー
両長辺22型-A
4983049222526
-
B#25-5
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
24.9
636
419
118
オレンジ
590×373×373
-
-
950
納豆カップ配送用コンテナー
-
-
-
B#25N
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
26.1
635
392
136
575×352×116
-
-
1150
-
-
4983049222625
-
B#26-3
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
26.1
635
392
136
575×352×116
-
-
1310
-
両長辺22型
4983049402652
-
B#26
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
26.6
573
350
170
オレンジ
523×310×152
-
長短側面ラベル剥離用リブ有
1300
500ml紙パック収納用コンテナー
両長辺22型-B
-
-
B#27Z
5個
その他
その他
28.4
450
345
240
クリーム
390×300×224
ポリエチレン(PE)
-
1610
トレーコンテナー
-
-
-
B#29(網目)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,433
( 3,776 )
8日目
4,000
( 4,400 )
8日目
6,934
( 7,627 )
8日目
4,197
( 4,617 )
8日目
4,047
( 4,452 )
8日目
4,368
( 4,805 )
8日目
4,025
( 4,428 )
8日目
3,272
( 3,599 )
8日目
4,116
( 4,528 )
8日目
3,505
( 3,856 )
8日目
3,542
( 3,896 )
8日目
4,608
( 5,069 )
8日目
2,492
( 2,741 )
8日目
4,157
( 4,573 )
8日目
2,736
( 3,010 )
8日目
3,532
( 3,885 )
8日目
3,542
( 3,896 )
8日目
5,674
( 6,241 )
8日目
3,727
( 4,100 )
8日目
3,766
( 4,143 )
8日目
4,605
( 5,066 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB(19.8~28.4L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB(19.8~28.4L)
サンテナーB(10.1~19.8L)
サンテナーB(13.1~37.8L)
サンテナーB(34.9~62.4L)
サンテナーB(42~46.6L)
サンテナーB(3.2L/7.2L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,492-3,031 -2,940 -4,709 -3,807 -1,723 -
通常出荷日8日目8日目6日目〜8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト