ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンテナーD |
|
アズワン 輪ゴム(オーバンド)#16/#18【585~3,400個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です<SK109710除き>・4側...
詳細を確認【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
<SK109710除き>
・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです
・段積み時のオープン部分から内容物の取り出しが可能です
<SK109710>



MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

国盛化学
プラダン ブロックNSコンテナ
0通常価格(税別):7,249円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ