ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能篭大 白 SK-101701-WH
  • 万能篭大 白

万能篭大 白

通常単価(税別)
1,548円
税込単価
1,703円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプルな形状の為、外観をそこないません。・全面アミ目形状の為、通気性がよく果物・鮮魚等の陳...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    6.9
  • 外形奥行 (mm)
    326
  • 外形高さ (mm)
    70
  • トラスココード
    217-6383
  • 質量(g)
    205.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 有効内寸(mm)幅×奥行×高さ
    358×274×66

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-101701-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

万能篭大 白 製品特長・仕様

SK-101701-WHの仕様・寸法情報

容量(L)
6.9
外形奥行(mm)
326
外形高さ(mm)
70
トラスココード
217-6383
質量(g)
205.000
材質1
ポリエチレン(PE)
有効内寸(mm)幅×奥行×高さ
358×274×66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-101701-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548円
( 1,703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状の為、外観をそこないません。
・全面アミ目形状の為、通気性がよく果物・鮮魚等の陳列に最適です。
【用途】
・店頭陳列用

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能篭大 白の型番SK-101701-WHのページです。 型番SK-101701-WHに関する仕様情報を記載しております。
万能篭大 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能篭大 白
道具箱大 緑
保冷牛乳箱7型 黄
三甲型 6本入(窓有)
とり貝トレー 透明
万能バット
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,548円17,350円10,634円11,608円624円5,815円
通常出荷日6日目8日目6日目8日目8日目8日目
容量(L)6.9-8.2-0.1415.2
外形奥行(mm)326-220-116320
外形高さ(mm)70-279-15120
トラスココード217-6383-217-6245-217-5251-
質量(g)205.000-827.000-151130.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました