ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 TP規格コンテナ“TPボックス" |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,731円 ( 5,204円 ) | 8日目 |
6,744円 ( 7,418円 ) | 6日目 |
9,496円 ( 10,446円 ) | 6日目 |
6,783円 ( 7,461円 ) | 6日目 |
7,445円 ( 8,190円 ) | 6日目 |
7,445円 ( 8,190円 ) | 6日目 |
7,437円 ( 8,181円 ) | 8日目 |
6,050円 ( 6,655円 ) | 6日目 |
10,972円 ( 12,069円 ) | 8日目 |
7,760円 ( 8,536円 ) | 6日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

岐阜プラスチック工業
メッシュコンテナ リステナー


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ