ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー SK-1000LD-BL
  • サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー

サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー

通常単価(税別)
893,928円
税込単価
983,321円
通常出荷日:8日目

【特長】・ダブルウォール構造の本体及びフタに発泡ウレタンを注入した超大型のコールドボックスです。・保温...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    929
  • 外形間口 (mm)
    1700
  • 外形奥行 (mm)
    1240
  • 外形高さ (mm)
    775
  • JANコード
    4983049471023
  • トラスココード
    200-0069
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    1520×1040×545
  • 質量(g)
    106000.0
  • 材質1
    外壁:ポリエチレン(PE)●断熱材:硬質ウレタンフォーム●パチン錠:SUS

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-1000LD-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー 製品特長・仕様

SK-1000LD-BLの仕様・寸法情報

色
ブルー
容量(L)
929
外形間口(mm)
1700
外形奥行(mm)
1240
外形高さ(mm)
775
JANコード
4983049471023
トラスココード
200-0069
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
1520×1040×545
質量(g)
106000.0
材質1
外壁:ポリエチレン(PE)●断熱材:硬質ウレタンフォーム●パチン錠:SUS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1000LD-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893,928円
( 983,321円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルウォール構造の本体及びフタに発泡ウレタンを注入した超大型のコールドボックスです。
・保温効果はそのままに、輸送効率の更なる向上に貢献します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルーの型番SK-1000LD-BLのページです。 型番SK-1000LD-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーTFー50 黄
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格893,928円4,161円5,962円4,270円6,100円4,256円
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目8日目
色ブルーイエローイエローイエローグレーオレンジ
容量(L)92946.746.846.521.946.9
外形間口(mm)1700521518521570523
外形奥行(mm)1240370362363391365
外形高さ(mm)775305308308130304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました