17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボックス #1000H4 ライトブルー SK-1000H4-BLL
  • ジャンボックス #1000H4 ライトブルー

ジャンボックス #1000H4 ライトブルー

通常単価(税別)
320,943円
税込単価
353,037円
通常出荷日:8日目

【特長】・厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。・内面は平滑でコーナー部も広いため、...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-1000H4-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

ジャンボックス #1000H4 ライトブルー 製品特長・仕様

SK-1000H4-BLLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
1010
トラスココード
217-4869
質量(g)
72000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1000H4-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,943円
( 353,037円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。
・内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
・内側面に容量を示すメモリが付いています。
・4方差しが可能でフォークリフトによる取り回しが良好です。
・長辺側には大きな印刷面があります。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボックス #1000H4 ライトブルーの型番SK-1000H4-BLLのページです。 型番SK-1000H4-BLLに関する仕様情報を記載しております。
ジャンボックス #1000H4 ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボックス #1000H4 ライトブルー
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー
サンボックス #15 ライトブルー
サンボックス #36-2S ライトブルー
TPボックス TP483L クリーム
テンバコ 12
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格320,943円5,336円5,673円5,234円14,269円3,767円
通常出荷日8日目6日目8日目6日目6日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
色ブルー2色ブルーブルークリームグリーン
容量(L)101011.515.38.410210.8
トラスココード217-4869136-1479217-7605217-7573216-5257217-8146
質量(g)720001090-965.0002460-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました