17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁電工ナイフ SK-1
  • 絶縁電工ナイフ

絶縁電工ナイフ

通常単価(税別)
2,339円
税込単価
2,573円
通常出荷日:4日目

【特長】・1000Vまで耐えられる絶縁体です。・本体にナイフの刃部を収納できる保護キャップが付いている...

詳細を確認
  • JANコード
    4960225800181
  • 質量(g)
    65.000
  • トラスココード
    853-4044
  • 材質1
    ステンレス鋼
  • 全長(mm)
    188

型番:

SK-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-1の仕様・寸法情報

JANコード
4960225800181
質量(g)
65.000
トラスココード
853-4044
材質1
ステンレス鋼
全長(mm)
188
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,339円
( 2,573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000Vまで耐えられる絶縁体です。
・本体にナイフの刃部を収納できる保護キャップが付いているので、安全です。
・ナイフの背も絶縁体で覆われていて安全です。
・ナイフの刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線に傷をつけないよう、アール形状がついています。
・ハンドルとナイフの保護キャップは、耐久性に優れた強化プラスチックを使用しています。
・絶縁体のハンドルで安全に作業ができます。
【用途】
・電気工事業
【材質】
・ステンレス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁電工ナイフの型番SK-1のページです。 型番SK-1に関する仕様情報を記載しております。
絶縁電工ナイフのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電工作業
4
満足度:4.0
ケーブルの被覆を剥ぐのに使用しています。なかなか良く考えられた商品で、刃の長さが丁度良いです。軽く使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁電工ナイフ
30x195mm 絶縁電工ナイフ(ケーブル用)
電工アジャストナイフ
電工ナイフ(折りたたみ式)
電工セーフティーナイフ
205mm 電工ナイフ
メーカースリーピークス技研エスコベッセルKAKURI(角利産業)ツノダエスコ
通常価格2,339円9,740円2,846円 -1,502円3,333円1,997円
通常出荷日4日目2日目5日目1日目5日目2日目
JANコード4960225800181-----
質量(g)65.000-----
トラスココード853-4044-----
材質1ステンレス鋼-----
全長(mm)188-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました