ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄 SJ18Y
通常単価(税別)
2,156円
税込単価
2,372円
通常出荷日:4日目

【特長】・ホワイトボードやスチール什器などに繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。【用途】・ホワ...

詳細を確認

型番:

SJ18Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SJ18Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SJ18Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,156円
( 2,372円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトボードやスチール什器などに繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
【用途】
・ホワイトボードやスチール什器などに便利。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:黄
・テープ長さ(m):1.5
・文字色:黒
・JANコード:4971660755752
・トラスココード:781-2973
・質量:72g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄の型番SJ18Yのページです。 型番SJ18Yに関する仕様情報を記載しております。
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 蛍光黄
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 黄
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 黄
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 黄
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,156円1,523円1,523円1,224円2,156円1,523円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました