ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

直流インバータアーク溶接機 “アイマックス60”

直流インバータアーク溶接機 “アイマックス60” SIM-60
  • 直流インバータアーク溶接機 “アイマックス60”
通常単価(税別)
27,670円
税込単価
30,437円
通常出荷日:1日目

【特長】・100V専用直流インバータ溶接機です。・仕上りがきれいなインバータ制御です。・持ち運びに便利...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SIM-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SIM-60の仕様・寸法情報

トラスココード
818-6006
JANコード
4991945027305
質量(g)
5500.0
奥行(mm)
328
高さ(mm)
239
幅(mm)
132
使用率(%)
20
出力電流(A)
60
定格入力(kVA)
2.2
入力電圧(V)
単相100
溶接棒径(mm)
1.4~2.0
溶接可能材料
軟鋼、ステンレス
電源コード長さ(m)
2.0
溶接可能板厚(mm)
1.2~4.0
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
アースケーブル長さ(m)
2.0
二次側ケーブル長さ(m)
2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SIM-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,670円
( 30,437円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V専用直流インバータ溶接機です。
・仕上りがきれいなインバータ制御です。
・持ち運びに便利な軽量タイプです。
・電気用品安全法ノイズ対策済みです。
・家庭用コンセント(100V・15A)からの使用の場合、溶接可能板厚は3mmまでになります。
【用途】
・軟鋼/ステンレスの溶接に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直流インバータアーク溶接機 “アイマックス60”の型番SIM-60のページです。 型番SIM-60に関する仕様情報を記載しております。
直流インバータアーク溶接機 “アイマックス60”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流インバータアーク溶接機 “アイマックス60”
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA
MIGスポットガイド
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格27,670円45,290円345,677円64,745円1,064円333,049円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード818-6006250-4831251-2897251-2896426-6206573-8642
JANコード499194502730549919450332834991945033276499194503316049919450341054991945032873
質量(g)5500.05100.015500.07500.03512700
奥行(mm)328395520515--
高さ(mm)23921237535033-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました