17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

通常単価(税別)
31,245円
税込単価
34,370円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワーで研磨力の高いタイプです。・バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。【用...

詳細を確認

型番:

SI-DS6-5LM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI-DS6-5LMの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-DS6-5LM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,245円
( 34,370円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
・バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
【用途】
・パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用
【商品仕様】
・オービットダイヤ(mm):6
・パットサイズ(mm):125
・ペーパーサイズ(mm):125
・全長(mm):245
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):11000
・空気消費量([[M3]]/min):0.51
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・使用ペーパー:マジックシートタイプ
・使用ペーパー:マジックシートタイプ
・使用空気圧力:0.48~0.68MPa
・JANコード:4571165784068
・トラスココード:794-8492
・質量:1.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプの型番SI-DS6-5LMのページです。 型番SI-DS6-5LMに関する仕様情報を記載しております。
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ
SI 106パイ マジックパッド
SI ドリルチャックセット10mmタイプ KD-002
SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)
SI 125φマジックパッド 穴なし
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格31,245円4,153円3,733円3,553円5,541円5,260円
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました