ツール用品技術窓口

確定しました

SI 充電器

SI 充電器 SI-DC20UN37-30A
通常単価(税別)
19,136
税込単価
21,050
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・種類:充電器・電圧(V):18・容量(Ah):-・電源(V):AC100・消費電力(W)...

詳細を確認

型番:

SI-DC20UN37-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-DC20UN37-30Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SI-DC20UN37-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,136
( 21,050 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・種類:充電器
・電圧(V):18
・容量(Ah):-
・電源(V):AC100
・消費電力(W):100
・電池パックSI-B2045LA用充電器
・JANコード:4571165784082
・トラスココード:857-7744
・質量:600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI 充電器の型番SI-DC20UN37-30Aのページです。 型番SI-DC20UN37-30Aに関する仕様情報を記載しております。
SI 充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI 充電器
SI 電池パック
M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット
充電インパクトレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
メーカー信濃機販信濃機販ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュ空研ベッセル
通常価格19,13618,82960,42049,54493,610 -100,539
通常出荷日6日目4日目9日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました