ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SI 電池パック

SI 電池パック SI-B2045LA
通常単価(税別)
18,829円
税込単価
20,712円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・種類:電池パック・電圧(V):18・容量(Ah):2.0・SI-165Wコードレスインパ...

詳細を確認

型番:

SI-B2045LA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI-B2045LAの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SI-B2045LA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,829円
( 20,712円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・種類:電池パック
・電圧(V):18
・容量(Ah):2.0
・SI-165Wコードレスインパクトレンチ用電池パック
・JANコード:4571165784099
・トラスココード:857-7743
・質量:500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI 電池パックの型番SI-B2045LAのページです。 型番SI-B2045LAに関する仕様情報を記載しております。
SI 電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI 電池パック
充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック
スライド式 18V 電池パック
SI 充電器
18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック
MAX 14.4Vリチウムイオン電池パック 5.0Ah
メーカー信濃機販空研ボッシュ信濃機販ボッシュマックス(文具)
通常価格18,829円23,250円21,287円19,136円13,111円19,856円
通常出荷日4日目5日目1日目6日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました