17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレ-ドカッタ-
  • ブレ-ドカッタ-

ブレ-ドカッタ-

通常単価(税別)
43,86852,287
税込単価
48,25557,516
通常出荷日:6日目

【特長】・振幅運動のブレードでコーキングを素早くカットできます。【用途】・コーキングはがし作業。

  • 質量(g)
    890.0
  • 全長(mm)
    203
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切断能力

適合替刃

最小発注数量
4571165781029
580-5058
コーキングカット用
508-101 L字型ブレード
1個
4571165781036
580-5066
鉄板厚み0.8mm以下
508-45 ロータリーブレード、508-45B ピラーカットブレード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,287
( 57,516 )
6日目
43,868
( 48,255 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振幅運動のブレードでコーキングを素早くカットできます。
【用途】
・コーキングはがし作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレ-ドカッタ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレ-ドカッタ-
FG強力ニッパ N-150KF
モクバ印 DINレールカッター
ノッチングプライヤー 9061-16・9061-20
タイルチッピングプライヤー
FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF
メーカー信濃機販SK-11MOKUBAクニペックスクニペックスSK-11
通常価格43,868-1,31555,514 -14,3252,9911,271
通常出荷日6日目3日目1日目〜6日目2日目5日目
質量(g)890.0-----
全長(mm)203-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト