17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ニードルスケーラー SI-4150EX

SI ニードルスケーラー

通常単価(税別)
41,76037,291
税込単価
45,93641,020
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。・手にやさしい樹脂カバー付です。【用途】・凸...

詳細を確認

    型番:

    SI-4150EX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:SI-4150EX>
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・ストレートタイプ
    ・適合針寸法(mm):3×180
    ・無負荷打撃数(min(の-1乗)):3500
    ・空気消費量((M3)/min):0.2
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・全長(mm):253
    ・奥行(mm):58
    ・高さ(mm):58
     

    SI-4150EXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SI-4150EX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,76037,291
    ( 41,020 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。
    ・手にやさしい樹脂カバー付です。
    【用途】
    ・凸凹の多い部分のはく離作業。
    ・サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。
    【商品仕様】
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.2
    ・全長(mm):253
    ・適合針寸法(mm):3×180
    ・無負荷打撃数(min[[の-1乗]]):4000
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・打撃数(min[[の-1乗]]):4000
    ・無負荷打撃数(rpm):4000
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・JANコード:4571165784488
    ・トラスココード:828-5871
    ・質量:2.1kg
    【セット内容/付属品】
    ・ニードル12本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI ニードルスケーラーの型番SI-4150EXのページです。 型番SI-4150EXに関する仕様情報を記載しております。
    SI ニードルスケーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI ニードルスケーラー
    ニードルスケーラー
    SP ニードルスケーラー
    SI エアダイグラインダー
    SI ギアードサンダー
    SI チャックハンドル
    メーカー信濃機販アネスト岩田キャンベル(DIY)エス・ピー・エアー信濃機販信濃機販信濃機販
    通常価格41,7606,18848,75024,98256,4151,271
    通常出荷日1日目4日目7日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト