17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタッカーフォーク SHPF1W
  • スタッカーフォーク

スタッカーフォーク

通常単価(税別)
2,386,835円
税込単価
2,625,519円
通常出荷日:19日目

【特長】・自重が軽く小回りが効きます・床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です・手動油圧バルブ昇降式の...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

型番:

SHPF1W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHPF1Wの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
950
バッテリー
24V/EB100AH
トラスココード
147-2710
全長(mm)
1715
質量(g)
630000.0
材質1
スチール

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • バッテリー

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHPF1W

均等荷重(kg)

バッテリー

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
950
24V/EB100AH
147-2710
1715
630000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386,835円
( 2,625,519円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重が軽く小回りが効きます
・床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です
・手動油圧バルブ昇降式の為、昇降動作に微調整が可能です
・折りたたみステップを標準装備です
【用途】
・工場・倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます
・階上での作業にも最適です

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッカーフォークの型番SHPF1Wのページです。 型番SHPF1Wに関する仕様情報を記載しております。
スタッカーフォークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッカーフォーク
エビスダイヤモンド フォークレベル
電動フォークリフト カウンター ウォーキー 3FW
電動フォークリフト ローリフト 3LW3
保護カバー リフトガードスリム
電動フォークリフト ローリフト LW131A
メーカーコレックエビススギコー(杉国工業)スギコー(杉国工業)アラオスギコー(杉国工業)
通常価格2,386,835円3,429円1,622,742円 -3,667,589円 -9,346円1,015,079円 -
通常出荷日19日目11日目9日目9日目7日目9日目
材質1スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました