17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620 SHIP-L3620

IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620

通常単価(税別)
18,059円
税込単価
19,865円
通常出荷日:9日目

【特長】・SDT-L01専用のバッテリーです。【商品仕様】・充電時間:最大5時間・電圧:DC36V・電...

詳細を確認

    型番:

    SHIP-L3620
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SHIP-L3620の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHIP-L3620
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,059円
    ( 19,865円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SDT-L01専用のバッテリーです。
    【商品仕様】
    ・充電時間:最大5時間
    ・電圧:DC36V
    ・電圧:DC36V
    ・電池容量:2000mAh
    ・電池寿命:約250回
    ・JANコード:4905009198276
    ・トラスココード:828-8242
    ・質量:893g
    【材質/仕上】
    ・リチウムイオン電池

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620の型番SHIP-L3620のページです。 型番SHIP-L3620に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620
    バッテリー式冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp
    ケルヒャー フォームノズル+タンク
    200V高圧洗浄機 SAR 水タンク付タイプ
    エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ 超高圧モデル
    エンジン式高圧洗浄機
    メーカーアイリスオーヤマケルヒャーケルヒャースーパー工業スーパー工業工進
    通常価格18,059円254,431円23,822円462,943円 -1,747,582円78,288円
    通常出荷日9日目2日目1日目8日目22日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました