ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    清水 ガリレオ105サービスパック (11枚入)【11個入り】

    清水 ガリレオ105サービスパック (11枚入) SH-GA105-SP
    通常単価(税別)
    3,091円
    税込単価
    3,400円
    通常出荷日:6日目

    高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。【用途】・薄鉄板・波トタン・丸棒・...

    詳細を確認

    型番:

    SH-GA105-SP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (11個入り)

    SH-GA105-SPの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH-GA105-SP
    最小発注数量
    1パック

    11個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,091円
    ( 3,400円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
    【用途】
    ・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。
    【商品仕様】
    ・砥材:A
    ・粒度(#):60
    ・硬度:R
    ・外径(mm):105
    ・刃厚(mm):1.0
    ・穴径(mm):15.0
    ・最高使用回転数(m/S):80
    ・使用工具:ディスクグラインダーおよび砥石切断機
    ・JANコード:4560113070124
    ・トラスココード:818-8088
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    清水 ガリレオ105サービスパック (11枚入)の型番SH-GA105-SPのページです。 型番SH-GA105-SPに関する仕様情報を記載しております。
    清水 ガリレオ105サービスパック (11枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    清水 ガリレオ105サービスパック (11枚入)
    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入
    スーパーリトル防湿パック
    切断砥石スーパーリトル(防湿パック)
    トーケン 切断砥石サムライ305mm (10枚入)
    切断砥石PRO 石材1枚 105×2.3×15mm
    メーカー清水商事トーケンノリタケノリタケトーケンSK-11
    通常価格3,091円3,409円2,583円 -675円11,729円651円
    通常出荷日6日目1日目5日目〜5日目6日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました