ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

スギコ 18-8ステンレス粉スコップ SH-915SS
通常単価(税別)
10,209円
税込単価
11,230円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体全体が円形になっており、残留物がまったく残らない弊社独自の構造になっています。・内面が円...

詳細を確認

型番:

SH-915SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-915SSの仕様・寸法情報

JANコード
4580128941875
トラスココード
828-1353
質量(g)
320.000
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
SH-915SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,209円
( 11,230円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体全体が円形になっており、残留物がまったく残らない弊社独自の構造になっています。
・内面が円形で洗浄がラクに行えます。
【用途】
・粉剤、粒剤の移転作業に使用
・全業種
【商品仕様】
・φ110×150mm 全長270mm
・JANコード:4580128941875
・トラスココード:828-1353
・質量:320g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 18-8ステンレス粉スコップの型番SH-915SSのページです。 型番SH-915SSに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8ステンレス粉スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
18-8 角型スコップ
スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格10,209円16,181円21,024円14,924円11,638円4,793円
通常出荷日6日目4日目4日目6日目11日目1日目
JANコード458012894187545801289418514580128941844458012894186845152619940204580128947051
トラスココード828-1353828-1351828-1350828-1352189-8403828-1356
質量(g)320.000640.000840.000450.000740.000368.000
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました