17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ対応PU手袋

通常単価(税別)
919円
税込単価
1,011円
通常出荷日:1日目

【特長】・作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。・親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がつい...

詳細を確認
  • 使用用途
    タッチパネル用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    掌部:合成皮革・その他
  • 材質2
    甲部:ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 袖口タイプ
    マジック止め
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4970687117574
824-5931
64
19
22
8.5
1個
LL
4970687117567
824-5932
68
20
22.5
9
1個
M
4970687117581
824-5933
60
18
21.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919円
( 1,011円 )
1日目
919円
( 1,011円 )
1日目
919円
( 1,011円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。
・親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。
・指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
【用途】
・機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ対応PU手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ対応PU手袋
豚革甲メリヤスマジック付手袋
合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレー
豚革手袋(内綿付)
合皮手袋 ネクステージ・ワン
牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格919円914円 -1,036円 -1,116円 -931円 -847円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
使用用途タッチパネル用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手ポリウレタン革手ポリウレタン革手
革手袋種類合成皮革-合成皮革表革人工皮革床革
色ブラックホワイトブラック×グレー白-ホワイト
材質1掌部:合成皮革・その他手のひら部:豚本革手のひら部:ポリウレタン手のひら部:豚本革手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)牛床革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト